Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
ES-19M-10E-300-A
ES-19M-10E-300-A
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
1.00
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.59
Apple Core (in)
0.75
Länge (in)
11.81
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Rohrdurchmesser (mm)
25.4
Länge (mm)
300
max_static_clamp_load_metric
150
Gewicht (kg)
0.25
Apple Core (mm)
19
Material
High Strength Aluminum
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Apple Core Size
19
Rohr Durchmesser
1,00 in
Produkt Typen
Verlängerung
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1683651352000
Back to Top