Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
ES-19M-10E-300-A
ES-19M-10E-300-A
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Embout (in)
0.75
Diametre tube (in)
1.00
Poids (lb)
0.59
Longueur (in)
11.81
Charge statique max (ft lb)
111
Longueur (mm)
300
Embout (mm)
19
Diametre tube (mm)
25.4
Poids (kg)
0.25
max_static_clamp_load_metric
150
Charge statique max (Nm)
150
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651352000
Matériel
High Strength Aluminum
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Taille tube
1
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Embout
19
Back to Top