Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-20M-20M-A

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Länge (in) 1.65
Apple Core (in) 0.78
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Rohrkombination (in) 0.79 / 0.79
Gewicht (lb) 0.22
Rohrdurchmesser (mm) 20
Apple Core (mm) 20
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Länge (mm) 42
Rohrkombination (mm) 20 / 20
Gewicht (kg) 0.1
max_static_clamp_load_metric 150
Produkt Typen Verlängerung
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 20 mm / 20 mm
Material High Strength Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Apple Core Size 20
PublishedDate 1683651352000
Back to Top