Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-20M-20M-A

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.22
Combinaison de tubes (in) 0.79 / 0.79
Longueur (in) 1.65
Embout (in) 0.78
Diametre tube (in) 0.79
Charge statique max (ft lb) 111
Poids (kg) 0.1
Combinaison de tubes (mm) 20 / 20
Charge statique max (Nm) 150
max_static_clamp_load_metric 150
Longueur (mm) 42
Embout (mm) 20
Diametre tube (mm) 20
Distributor Group - FR Prehenseurs
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 20 mm / 20 mm
PublishedDate 1683651352000
Embout 20
Matériel High Strength Aluminum
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
283-HTS_TARIFF_CODE 76090000
Type de produit Prolongateur unilatéral
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top