Endeffektoren
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-32B-25M-300-A

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 0.61
Länge (in) 11.81
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
Gewicht (kg) 0.28
Länge (mm) 300
Rohrdurchmesser (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 150
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Produktfunktion Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm
PublishedDate 1683651352000
Material High Strength Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produkt Typen Verlängerung
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Apple Core Size 32B
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Back to Top