Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
ES-32B-25M-300-A
ES-32B-25M-300-A
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
11.81
Poids (lb)
0.61
Diametre tube (in)
0.98
Charge statique max (ft lb)
111
max_static_clamp_load_metric
150
Longueur (mm)
300
Extension diamtres (mm Ball)
32
Diametre tube (mm)
25
Charge statique max (Nm)
150
Poids (kg)
0.28
Extension diamtres (mm Ball)
32
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Embout
32B
283-HTS_TARIFF_CODE
84289090
Taille tube
25 mm
Matériel
High Strength Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1683651352000
Back to Top