Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
ES-B112-25M-300-A
ES-B112-25M-300-A
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.98
Gewicht (lb)
0.67
Länge (in)
11.81
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111.0
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
28.58
Rohrdurchmesser (mm)
25
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150.0
max_static_clamp_load_metric
150.0
Gewicht (kg)
0.3
Länge (mm)
300.0
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
28.58
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
B112
Material
High Strength Aluminum
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Produktfunktion
Robotertooling
283-HTS_TARIFF_CODE
84289090
Produkt Typen
Verlängerung
PublishedDate
1683651352000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
25 mm
Back to Top