Préhenseurs
Destaco’s CPI-ES Series of rod end extensions are designed to mount to 1.00” round tubes and provide 360 degrees of rotational adjustments along a single axis.

ES-B112-25M-300-A

Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.67
Diametre tube (in) 0.98
Longueur (in) 11.81
Charge statique max (ft lb) 111.0
Diametre tube (mm) 25
max_static_clamp_load_metric 150.0
Longueur (mm) 300.0
Extension diamtres (mm Ball) 28.58
Charge statique max (Nm) 150.0
Extension diamtres (mm Ball) 28.58
Poids (kg) 0.3
Gammes de produits Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
DistributorGroup End Effectors
Embout B112
283-HTS_TARIFF_CODE 84289090
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651352000
Taille tube 25 mm
Matériel High Strength Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Type de produit Prolongateur unilatéral
Back to Top