Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
ESS-32B-20M-300-S
ESS-32B-20M-300-S
ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
11.81
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
111
Gewicht (lb)
0.9
Rohrdurchmesser (in)
0.79
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
32
Gewicht (kg)
0.41
max_static_clamp_load_metric
150
Rohrdurchmesser (mm)
20
Erweiterte Durchmesser (mm Ball)
32
Länge (mm)
300
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
150
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Produktreihe
Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Rohr Durchmesser
20 mm
DistributorGroup
End Effectors
Apple Core Size
32B
PublishedDate
1683651352000
Produkt Typen
Verlängerung
Material
Steel
Back to Top