Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
ESS-32B-20M-300-S
ESS-32B-20M-300-S
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
11.81
Charge statique max (ft lb)
111
Poids (lb)
0.9
Diametre tube (in)
0.79
Extension diamtres (mm Ball)
32
Charge statique max (Nm)
150
max_static_clamp_load_metric
150
Longueur (mm)
300
Extension diamtres (mm Ball)
32
Diametre tube (mm)
20
Poids (kg)
0.41
DistributorGroup
End Effectors
Embout
32B
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651352000
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Matériel
Steel
Taille tube
20 mm
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
GB
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Back to Top