Endeffektoren
ESS - LIGHTWEIGHT STEEL SINGLE END EXTENSIONS

ESS-32B-30M-600-S

ES- Verlängerungen ermöglichen die Schnittstelle zu einem Saugerhalter, Venturis bei einem Rohrdurchmesser von 25 oder 20 mm.
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 23.62
Gewicht (lb) 1.83
Rohrdurchmesser (in) 1.18
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 111
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Erweiterte Durchmesser (mm Ball) 32
Gewicht (kg) 0.83
Rohrdurchmesser (mm) 30
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 150
max_static_clamp_load_metric 150
Länge (mm) 600
283-COUNTRY_OF_ORIGIN TW
Rohr Durchmesser 30 mm
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Apple Core Size 32B
PublishedDate 1683651352000
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Verlängerung
Material Steel
Produktreihe Einseitige Leichtbau-Verlängerungen
Back to Top