Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
ESS-32B-30M-600-S
ESS-32B-30M-600-S
Les prolongateurs ES permettent l'interface vers un support de ventouse, des Venturis avec un diamètre de tube de 25 ou 20 mm.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
23.62
Diametre tube (in)
1.18
Poids (lb)
1.83
Charge statique max (ft lb)
111
Longueur (mm)
600
Diametre tube (mm)
30
Charge statique max (Nm)
150
Poids (kg)
0.83
Extension diamtres (mm Ball)
32
Extension diamtres (mm Ball)
32
max_static_clamp_load_metric
150
Embout
32B
Matériel
Steel
283-COUNTRY_OF_ORIGIN
TW
DistributorGroup
End Effectors
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Gammes de produits
Outillage Léger Prolongateur Unilatéral
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Taille tube
30 mm
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1683651352000
Back to Top