Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s F-160 Series of variable stroke, straight line actions clamps offer a high hold capacity and plunger guide.

F-160

Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 3.3
Hub (in) 3.94|7.87|11.81
Haltekraft (lb) 4040
Maximale Haltekraft (N) 18000
Spannkraft (N) 100
Schnellhub (mm) 100|200|300
Gewicht (kg) 1.5
max. Spannhub (mm) 4
Hub (mm) 100|200|300
Spannkraft (N) 500
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Funktionsweise Zweihandbetätigung/Schubstange und Handhebel
Basis Montage Ausführung Block
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Block-Montagesockel – F Serie
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
Back to Top