Bride de Serrage Manuel
Destaco’s F-160 Series of variable stroke, straight line actions clamps offer a high hold capacity and plunger guide.

F-160

Fixation sur le corps
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 3.3
Effort de maintien (lbf) 4040
course piston (in) 3.94|7.87|11.81
Poids (kg) 1.5
Course maxi de serrage (mm) 4
Course rapide (mm) 100|200|300
Force de serrage (N) 100
Force de fonctionnement (N) 500
course piston (mm) 100|200|300
Effort de maintien maximum (N) 18000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Notice de démarrage Two-Hand/Plunger-Hand Lever
Style de base de montage Block
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - F Série
Back to Top