Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
FO-120
FO-120
Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Haltekraft (lb)
675
Gewicht (lb)
1.19
Hub (in)
3.94|7.87|11.81
Kolben Höhe (in)
0.79
Spannbereich (in)
73.75
Spannkraft (N)
100
Gewicht (kg)
0.54
Hub (mm)
100|200|300
Kolben Höhe (mm)
20
Maximale Haltekraft (N)
3000
Spannkraft (N)
1900
Schnellhub (mm)
100|200|300
max. Spannhub (mm)
5
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
Fußflansch
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Funktionsweise
Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top