Bride de Serrage Manuel
Destaco’s FO-120 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with a red handle and foot mount body.

FO-120

Fixation sur la semelle
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 3.94|7.87|11.81
Gamme de serrage (in) 73.75
Poids (lb) 1.19
Hauteur piston (in) 0.79
Effort de maintien (lbf) 675
course piston (mm) 100|200|300
Course rapide (mm) 100|200|300
Force de fonctionnement (N) 1900
Effort de maintien maximum (N) 3000
Force de serrage (N) 100
Course maxi de serrage (mm) 5
Poids (kg) 0.54
Hauteur piston (mm) 20
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Notice de démarrage Two-Hand/Plunger-Hand Lever
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fo Série
Style de base de montage Foot
Back to Top