Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s FO-220 Series of variable stroke, straight line action clamps are designed with plunger clamping, red handle, and foot mount body capability.

FO-220

Variabler Hub-Plunger-Spanner mit Standfüßen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Hub (in) 3.94|7.87|11.81
Haltekraft (lb) 4045
Kolben Höhe (in) 1.38
Spannbereich (in) 73.75
Gewicht (lb) 5.85
Spannkraft (N) 100
Gewicht (kg) 2.355
max. Spannhub (mm) 4
Hub (mm) 100|200|300
Schnellhub (mm) 100|200|300
Spannkraft (N) 3000
Kolben Höhe (mm) 35
Maximale Haltekraft (N) 18000
Produktreihe Schubstangenspanner mit variablem Hub und Fußflansch – FO Serie
Funktionsweise Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Basis Montage Ausführung Fußflansch
Produkt Typen Schubsbraungenspanner, System RAKO
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top