Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Bride de Serrage Manuel
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
FO-220
FO-220
Serrage avec piston à course variable et montage du corps à la base
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Hauteur piston (in)
1.38
course piston (in)
3.94|7.87|11.81
Effort de maintien (lbf)
4045
Gamme de serrage (in)
73.75
Poids (lb)
5.85
Poids (kg)
2.355
Hauteur piston (mm)
35
Force de fonctionnement (N)
3000
Effort de maintien maximum (N)
18000
course piston (mm)
100|200|300
Course maxi de serrage (mm)
4
Course rapide (mm)
100|200|300
Force de serrage (N)
100
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Notice de démarrage
Two-Hand/Plunger-Hand Lever
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style de base de montage
Foot
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - Fo Série
Back to Top