Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
G-120
G-120
Variabler Hub-Plunger-Spanner mit einer Durchgangsbohrung im montierten Körper.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Hub (in)
3.94|7.87|11.81
Spannbereich (in)
73.75
Gewicht (lb)
1.01
Haltekraft (lb)
675.0
Hub (mm)
100|200|300
Spannkraft (N)
100.0
Gewicht (kg)
0.47
Spannkraft (N)
1900.0
max. Spannhub (mm)
3.0
Schnellhub (mm)
100|200|300
Maximale Haltekraft (N)
3000.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Basis Montage Ausführung
Einschraubgewinde
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/manual_clamps/G-120.STEP
PublishedDate
1680536578000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Funktionsweise
Zweihandbetätigung/Schubsbraunge und Handhebel
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Durchgangsbohrung – G Serie
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top