Bride de Serrage Manuel
Destaco’s G-120 Series of variable stroke plunger clamps feature a through-hole mount body.

G-120

Serrage avec piston à course variable et montage du corps àpar le trou de passage
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Effort de maintien (lbf) 675.0
course piston (in) 3.94|7.87|11.81
Gamme de serrage (in) 73.75
Poids (lb) 1.01
Force de serrage (N) 100.0
course piston (mm) 100|200|300
Course maxi de serrage (mm) 3.0
Force de fonctionnement (N) 1900.0
Effort de maintien maximum (N) 3000.0
Poids (kg) 0.47
Course rapide (mm) 100|200|300
PublishedDate 1680536578000
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Notice de démarrage Two-Hand/Plunger-Hand Lever
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - G Série
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
cad_url_button /assets/cad-drawings/product/manual_clamps/G-120.STEP
Style de base de montage Through Hole
Accessoires de produit
K508
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K816
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K1222
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K612
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top