Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Manuelle Kniehebelspanner
G-121-45
G-121-45
Schubstangenspanner zum einfachen Spannen von unterschiedlichen Werkstückdicken. Sehr präzise Schubstangenführung
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannbereich (in)
73.75
Haltekraft (lb)
675
Gewicht (lb)
1.31
Hub (in)
1.77
Maximale Haltekraft (N)
3000
Spannkraft (N)
1900
Schnellhub (mm)
45
max. Spannhub (mm)
3
Spannkraft (N)
100
Gewicht (kg)
0.595
Hub (mm)
45
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Funktionsweise
Einhandbetätigung/Handhebel
Produkt Typen
Schubsbraungenspanner, System RAKO
Produktreihe
Schubstangenspanner mit variablem Hub und Durchgangsbohrung – G Serie
Basis Montage Ausführung
Einschraubgewinde
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
K508
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K816
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K1222
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
K612
Gelenkdruckst�ck
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top