Bride de Serrage Manuel
Destaco’s G-121-45 Series of variable stroke, straight line action clamps feature a through-hole mount body and red handle.

G-121-45

Fixation par filetage en tête
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
course piston (in) 1.77
Gamme de serrage (in) 73.75
Effort de maintien (lbf) 675
Poids (lb) 1.31
Force de fonctionnement (N) 1900
Poids (kg) 0.595
Effort de maintien maximum (N) 3000
Force de serrage (N) 100
Course maxi de serrage (mm) 3
course piston (mm) 45
Course rapide (mm) 45
Gammes de produits Élément de Serrage À Action Linéaire À Course Variable - G Série
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style de base de montage Through Hole
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Notice de démarrage One Hand/Hand Lever
Accessoires de produit
K508
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K816
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K1222
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
K612
But�e pivotante
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top