Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-08M-20-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Greifkraft (lbf) 12.3
Gewicht (lb) 0.31
Zylinder Durchmesser (in) 0.31
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Gewicht (kg) 0.14
Zylinder Durchmesser (mm) 8
Greifkraft (N) 56
accuracy_mm_metric 0.08
Hub (mm) 20
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Backen Betrieb Synchronous
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 90
Produktfunktion Greifen
Direktverbindung Ja
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktreihe G110
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Optionaler Sensor Ja
Federunterstützung Nein
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Back to Top