Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-08M-20-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.31
Alesage cylindre (in) 0.31
Force de serrage (lbf) 12.3
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Imperial or Metric Product Métrique
Répétabilité (+-mm) 0.08
accuracy_mm_metric 0.08
Poids (kg) 0.14
Force de serrage (N) 56
Alesage cylindre (mm) 8
Course (mm) 20
Fonction de produit Solutions de Pince
Detecteur en option Oui
Direct Connect Oui
Vitesse de rotation (ms) 90
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Mouvement mors Synchrone
Type de produit Pinces parallèles
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits G110
Assistance ressorts Non
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top