Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-11M-05-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.2
Zylinder Durchmesser (in) 0.43
Greifkraft (lbf) 22.9
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
accuracy_mm_metric 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 11
Gewicht (kg) 0.09
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Greifkraft (N) 104
Hub (mm) 5
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Optionaler Sensor Ja
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 80
Backen Betrieb Synchronous
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Produktreihe G110
Federunterstützung Nein
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direktverbindung Ja
Back to Top