Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Poids (lb)
0.2
Force de serrage (lbf)
22.9
Alesage cylindre (in)
0.43
Imperial or Metric Product
Métrique
Course (mm)
5
accuracy_mm_metric
0.08
Alesage cylindre (mm)
11
Force de serrage (N)
104
Répétabilité (+-mm)
0.08
Poids (kg)
0.09
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Fonction de produit
Solutions de Pince
Direct Connect
Oui
Mouvement mors
Synchrone
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince
Assistance ressorts
Non
Detecteur en option
Oui
Vitesse de rotation (ms)
80
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)