Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in)
0.69
Gewicht (lb)
0.9
Greifkraft (lbf)
57.2
Hub (mm)
30
accuracy_mm_metric
0.08
Gewicht (kg)
0.41
Zölliges oder metrisches Produkt
Metrisches
Wiederholgenauigkeit (±mm)
0.08
Druckbereich (bar)
40-100 psi
Zylinder Durchmesser (mm)
17.5
Greifkraft (N)
260
Optionaler Sensor
Ja
DistributorGroup
Robohand Gripping Solutions
Distributor Group - DE
Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten