Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-18M-30-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Force de serrage (lbf) 57.2
Alesage cylindre (in) 0.69
Poids (lb) 0.9
accuracy_mm_metric 0.08
Force de serrage (N) 260
Imperial or Metric Product Métrique
Poids (kg) 0.41
Répétabilité (+-mm) 0.08
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Course (mm) 30
Alesage cylindre (mm) 17.5
Vitesse de rotation (ms) 250
Fonction de produit Solutions de Pince
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Detecteur en option Oui
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Gammes de produits G110
Direct Connect Oui
Assistance ressorts Non
Type de produit Pinces parallèles
Mouvement mors Synchrone
Back to Top