Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-25M-30-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.87
Greifkraft (lbf) 122.8
Zylinder Durchmesser (in) 0.98
Druckbereich (bar) 40-100 psi
accuracy_mm_metric 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.85
Hub (mm) 30
Greifkraft (N) 558
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 440
Produktreihe G110
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Federunterstützung Nein
Backen Betrieb Synchronous
Produktfunktion Greifen
Direktverbindung Ja
Optionaler Sensor Ja
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top