Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produitVue de l'unité :
Force de serrage (lbf)
122.8
Alesage cylindre (in)
0.98
Poids (lb)
1.87
Course (mm)
30
Force de serrage (N)
558
Poids (kg)
0.85
Alesage cylindre (mm)
25
accuracy_mm_metric
0.08
Imperial or Metric Product
Métrique
Pressure Range (bar)
40-100 psi
Répétabilité (+-mm)
0.08
Fonction de produit
Solutions de Pince
Detecteur en option
Oui
Type de produit
Pinces parallèles
Direct Connect
Oui
Mouvement mors
Synchrone
Vitesse de rotation (ms)
440
Assistance ressorts
Non
Plage de température standard
-35° à 80°C (-30° à 180°F)
Distributor Group - FR
Robohand Solutions de pince