Robohand Greifer
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-25M-50-N-B

Eine wartungsarme Greiferserie mit gekapseltem Mechanismus, ideal für Maschinenbauer und OEMs. Die Serie zeichnet sich durch eine hohe Geschwindigkeit, kompakte Bauweise und hohe Greifkraft mit Hüben von 5 bis 50 mm aus
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 2.68
Zylinder Durchmesser (in) 0.98
Greifkraft (lbf) 122.8
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.08
Zylinder Durchmesser (mm) 25
accuracy_mm_metric 0.08
Gewicht (kg) 1.22
Druckbereich (bar) 40-100 psi
Greifkraft (N) 558
Hub (mm) 50
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Produkt Typen Pneumatik Parallelgreifer
Produktreihe G110
Optionaler Sensor Ja
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Direktverbindung Ja
Produktfunktion Greifen
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Backen Betrieb Synchronous
Federunterstützung Nein
Antriebsgeschwindigkeit (ms) 610
Back to Top