Robohand Pinces
Destaco’s G-100 Series of parallel grippers for original equipment manufacturers (OEMs) are available in 20 different models and sizes.

G110-25M-50-N-B

Une gamme de pinces avec un faible besoin de maintenance pour les constructeurs ou integrateurs. Faible encombrement et puissance élevée avec course de 5mm à 50mm
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 2.68
Force de serrage (lbf) 122.8
Alesage cylindre (in) 0.98
Course (mm) 50
Force de serrage (N) 558
Poids (kg) 1.22
Alesage cylindre (mm) 25
accuracy_mm_metric 0.08
Pressure Range (bar) 40-100 psi
Répétabilité (+-mm) 0.08
Imperial or Metric Product Métrique
Vitesse de rotation (ms) 610
Fonction de produit Solutions de Pince
Type de produit Pinces parallèles
Gammes de produits G110
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Direct Connect Oui
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Detecteur en option Oui
Mouvement mors Synchrone
Assistance ressorts Non
Back to Top