Robohand Greifer
Destaco’s G-122-45 Series of variable stroke, straight line action clamps feature a through-hole mount body, fixed plunger clamping capability, and red handle.

GC-105

Serie von zwei Backen Großhub- Parallelgreifern mit Federkraftunterstützung. Fünf Modelle erhältlich. Gesamthub variiert von 20 mm bis 60 mm, bei Greifkräften zwischen 106Lbs[406N] und 521Lbs[2318N].
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Maximale Fingerlänge (in) 8
Druckbereich (psi) 20-100
Hub (in) 2.362
Wiederholgenauigkeit (±in) 0.0005
Gewicht (lb) 9.5
Zylinder Durchmesser (in) 2.99
Greifkraft (lbf) 521
Druckbereich (bar) 1.5-7
Maximale Fingerlänge (mm) 203
Zylinder Durchmesser (mm) 76
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Gewicht (kg) 4.31
accuracy_mm_metric 0.02
Greifkraft (N) 2318
Hub (mm) 60
Wiederholgenauigkeit (±mm) 0.01
Produkt Typen Zwei Backen Präzisions Parallelgreifer, Federkraftsicherung
Sonderausführung Präzision
Viton Temperaturbereich -30° bis 150°C
Anzahl der Spannbacken 2
PRODUCT_WEIGHT_LBS 9.5
Standard Temperaturbereich -35° bis 80°C
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Produktfunktion Greifen
Federunterstützung Ja
PRODUCT_WEIGHT_KG 4.3100
Schließ-/ Öffnungszeit (Sek) 0.7
Produktreihe GC
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top