Robohand Pinces
Destaco’s G-122-45 Series of variable stroke, straight line action clamps feature a through-hole mount body, fixed plunger clamping capability, and red handle.

GC-105

Pinces parallèles 2 mors grande course. La gamme est composée de 5 modèles. Course totale de 20 à 60mm et force de 356 à 1738N.
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 2.99
Pressure Range (psi) 20-100
Course (in) 2.362
Force de serrage (lbf) 521
Poids (lb) 9.5
Répétabilité (+-in) 0.0005
Longueur doigts maxi (in) 8
Course (mm) 60
Poids (kg) 4.31
Imperial or Metric Product Impérial
Pressure Range (bar) 1.5-7
Alesage cylindre (mm) 76
accuracy_mm_metric 0.02
Force de serrage (N) 2318
Répétabilité (+-mm) 0.01
Longueur doigts maxi (mm) 203
Assistance ressorts Oui
Type de produit Pinces parallèles 2 mors
Temps de cycle (Ouvert/fermé) 0.7
283-HTS_TARIFF_CODE 84799080
Fonction de produit Solutions de Pince
Distributor Group - FR Robohand Solutions de pince
PRODUCT_WEIGHT_KG 4.3100
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gammes de produits GC
Plage de température Viton -30° à 150°C (-20° à 300°F)
Caractéristiques spéciales Précision
nombre de mors 2
PRODUCT_WEIGHT_LBS 9.5
Plage de température standard -35° à 80°C (-30° à 180°F)
Back to Top