Endeffektoren
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A2-20M-400-A

GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 15.75
Rohrdurchmesser (in) 0.79
Gewicht (lb) 0.94
Länge (mm) 400.0
Gewicht (kg) 0.43
Rohrdurchmesser (mm) 20
PublishedDate 1683651329000
Rohr Durchmesser 20 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produkt Typen Greiferanbindung
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Back to Top