Préhenseurs
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A2-20M-400-A

Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 0.94
Longueur (in) 15.75
Diametre tube (in) 0.79
Longueur (mm) 400.0
Diametre tube (mm) 20
Poids (kg) 0.43
Type de produit Adaptateur de pince
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Gammes de produits Montage de Pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 20 mm
PublishedDate 1683651329000
DistributorGroup End Effectors
283-COUNTRY_OF_ORIGIN GB
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top