Endeffektoren
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A2-25M-A

GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.41
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (kg) 0.18
Rohrdurchmesser (mm) 25
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
PublishedDate 1683651329000
Rohr Durchmesser 25 mm
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Greiferanbindung
Back to Top