Préhenseurs
Destaco’s GTA-Clamp Series of lightweight, gripper mount clamps connect sheet metal grippers to tri-axis transfer press tools.

GT-UGA-84A2-25M-A

Les dispositifs de serrage de l'adaptateur GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre tube (in) 0.98
Poids (lb) 0.41
Poids (kg) 0.18
Diametre tube (mm) 25
PublishedDate 1683651329000
Type de produit Adaptateur de pince
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Montage de Pince
Taille tube 25 mm
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top