Endeffektoren
GT-TUBE - LIGHTWEIGHT GRIPPER MOUNT BRACKETS

GT-UGA-84A3-25M-300-A

GT - Leichtbau Greiferadapter
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.98
Gewicht (lb) 1.05
Länge (in) 11.81
Länge (mm) 300.0
Rohrdurchmesser (mm) 25
Gewicht (kg) 0.46
PublishedDate 1683651329000
Distributor Group - DE Endeffektoren
283-HTS_TARIFF_CODE 73269098
Produktreihe Kugel-Schaufel-Greifer-Adapter
Produkt Typen Greiferanbindung
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 25 mm
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top