Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Préhenseurs
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
GT-UGA-84A3-25M-300-A
GT-UGA-84A3-25M-300-A
Les SUPPORTS d'adaptateur de pince GT sont utilisés pour le montage de pinces de serrage à courbes sur l'outil de transfert.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.05
Diametre tube (in)
0.98
Longueur (in)
11.81
Diametre tube (mm)
25
Poids (kg)
0.46
Longueur (mm)
300.0
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Montage de Pince
Type de produit
Adaptateur de pince
PublishedDate
1683651329000
283-HTS_TARIFF_CODE
73269098
Taille tube
25 mm
Back to Top