Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB100-JDxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, direktangetriebene Servopositionierer hat kein Nachschwingverhalten bei hoher Genauigkeit für präzise Positionier-Anwendungen. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Diese Einheiten besitzen ein großes Durchgangsloch für Werkzeuge mit hoher Traglastkapazität, mit kleinerer Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Axiale Ausgangsleistung (lb) 922
Durchmesser Montagefläche (in) 5.71
Gewicht (lb) 53.6
Radiale Ausgangsleistung (lb) 769
center_thru_hole_diameter_in_english 3.35
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.35
output_thrust_axial_capacity_lb_english 922
Innere Trägheit (lb-in²) 3.55
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2770
mounting_surface_diameter_in_english 5.71
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2770
height_t0_mounting_surface_in_english 4.8
Distanz zum Zentrum (in) 3.94
maximum_torque_inlb_english 7788
Innere Trägheit (lb-in²) 3.55
Höhe zur Montagefläche (in) 4.8
Maximales Drehmoment (in-lb) 7788
center_distance_in_english 3.94
output_radial_capactiry_lb_english 769
center_distance_mm_metric 100
Maximales Drehmoment (Nm) 880
Maximales Drehmoment (Nm) 880
Innere Trägheit (kgm²) 0.001039
Axiale Ausgangsleistung (N) 4100
output_thrust_axial_capacity_n_metric 4100
height_t0_mounting_surface_mm_metric 122
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Durchmesser Montagefläche (mm) 145
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 313
center_thru_hole_diameter_mm_metric 85
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 313
output_radial_capactiry_n_metric 3420
mounting_surface_diameter_mm_metric 145
Innere Trägheit (kgm²) 0.001039
Distanz zum Zentrum (mm) 100
Gewicht (kg) 24.3
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 85
Höhe zur Montagefläche (mm) 122
Radiale Ausgangsleistung (N) 3420
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Familie GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Eingangs Ausführung Direkter Antrieb
Produkt Typen Direkter Antrieb
Konstantes Untersetzungsverhältnis 20
Ausgang Flansch
Produktreihe GTB
Basismodell GTB100-JDxxx
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Serie GTB
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Back to Top