Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Direct Drive)

GTB100-JDxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Distance du centre (in) 3.94
Diametre surface de montage (in) 5.71
mounting_surface_diameter_in_english 5.71
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2770
height_t0_mounting_surface_in_english 4.8
maximum_torque_inlb_english 7788
Poids (lb) 53.6
Inertie Max (lb-in²) 3.55
Capacité sortie radiale (lb) 769
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2770
Inertie Max (lb-in²) 3.55
center_distance_in_english 3.94
output_radial_capactiry_lb_english 769
output_thrust_axial_capacity_lb_english 922
Capacité poussée axiale (lb) 922
Hauteur surface de montage (in) 4.8
Diametre trou central (in) 3.35
center_thru_hole_diameter_in_english 3.35
Couple Maxi (in-lb) 7788
mounting_surface_diameter_mm_metric 145
Distance du centre (mm) 100
output_thrust_axial_capacity_n_metric 4100
Diametre surface de montage (mm) 145
Capacité sortie radiale (N) 3420
output_radial_capactiry_n_metric 3420
Couple Maxi (Nm) 880
height_t0_mounting_surface_mm_metric 122
Imperial or Metric Product Métrique
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 313
Inertie interne (kgm²) 0.001039
Inertie interne (kgm²) 0.001039
center_distance_mm_metric 100
Poids (kg) 24.3
Hauteur surface de montage (mm) 122
Couple Maxi (Nm) 880
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 313
center_thru_hole_diameter_mm_metric 85
Capacité poussée axiale (N) 4100
Diametre trou central (mm) 85
Sortie Bride
type d'entrée Entraînement direct
Famille GTB
Type de produit Entraînement direct
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Rapport d'avance constant 20
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Modèle de base GTB100-JDxxx
Gammes de produits GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes GTB
Back to Top