Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB100-JGxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, Servopositionierer mit Reduziergetriebe-Antrieb besitzt ein hohes Drehmoment für Traglasten-Anwendungen, die ein hohes Massenträgheitsmoment erfordern. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Die kompakte Konstruktion hat ein großes Durchgangsloch, zur Aufnahme von Werkzeugen bei geringem Platzbedarf, und besitzt eine kleinere  Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe, Besonders geeignet für Anwendungen in beengten Einbauräumen.
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Innere Trägheit (lb-in²) 1.39
Radiale Ausgangsleistung (lb) 769
Höhe zur Montagefläche (in) 4.8
Gewicht (lb) 55.6
Maximales Drehmoment (in-lb) 7788
output_radial_capactiry_lb_english 769
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 2770
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2770
output_thrust_axial_capacity_lb_english 922
Axiale Ausgangsleistung (lb) 922
height_t0_mounting_surface_in_english 4.8
center_distance_in_english 3.94
center_thru_hole_diameter_in_english 3.35
Durchmesser Montagefläche (in) 5.71
Durchmesser Durchgangsloch (in) 3.35
Innere Trägheit (lb-in²) 1.39
maximum_torque_inlb_english 7788
mounting_surface_diameter_in_english 5.71
Distanz zum Zentrum (in) 3.94
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 85
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
Maximales Drehmoment (Nm) 880
Radiale Ausgangsleistung (N) 3420
output_thrust_axial_capacity_n_metric 4100
mounting_surface_diameter_mm_metric 145
Innere Trägheit (kgm²) 0.000408
Distanz zum Zentrum (mm) 100
Innere Trägheit (kgm²) 0.000408
height_t0_mounting_surface_mm_metric 122
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 313
Maximales Drehmoment (Nm) 880
center_distance_mm_metric 100
Gewicht (kg) 25.2
Höhe zur Montagefläche (mm) 122
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 313
output_radial_capactiry_n_metric 3420
Durchmesser Montagefläche (mm) 145
Axiale Ausgangsleistung (N) 4100
center_thru_hole_diameter_mm_metric 85
Ausgang Flansch
Konstantes Untersetzungsverhältnis 60
Produktreihe GTB
Basismodell GTB100-JGxxx
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Serie GTB
Eingangs Ausführung Antrieb mit Reduziergetriebe
Familie GTB
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen Antrieb mit Reduziergetriebe
Back to Top