Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB100-JGxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Couple Maxi (in-lb) 7788
Hauteur surface de montage (in) 4.8
center_distance_in_english 3.94
center_thru_hole_diameter_in_english 3.35
Diametre trou central (in) 3.35
maximum_torque_inlb_english 7788
Poids (lb) 55.6
output_thrust_axial_capacity_lb_english 922
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 2770
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 2770
Capacité sortie radiale (lb) 769
Capacité poussée axiale (lb) 922
mounting_surface_diameter_in_english 5.71
height_t0_mounting_surface_in_english 4.8
Inertie Max (lb-in²) 1.39
Diametre surface de montage (in) 5.71
Inertie Max (lb-in²) 1.39
output_radial_capactiry_lb_english 769
Distance du centre (in) 3.94
Distance du centre (mm) 100
Capacité poussée axiale (N) 4100
Inertie interne (kgm²) 0.000408
Couple Maxi (Nm) 880
Capacité sortie radiale (N) 3420
Hauteur surface de montage (mm) 122
center_thru_hole_diameter_mm_metric 85
Poids (kg) 25.2
center_distance_mm_metric 100
output_radial_capactiry_n_metric 3420
Diametre surface de montage (mm) 145
mounting_surface_diameter_mm_metric 145
Inertie interne (kgm²) 0.000408
Couple Maxi (Nm) 880
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 313
Imperial or Metric Product Métrique
height_t0_mounting_surface_mm_metric 122
Diametre trou central (mm) 85
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 313
output_thrust_axial_capacity_n_metric 4100
Rapport d'avance constant 60
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Gammes GTB
type d'entrée Entraînement par engrenages
Sortie Bride
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Famille GTB
Gammes de produits GTB
Type de produit Entraînement par engrenages
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Modèle de base GTB100-JGxxx
Back to Top