Camco Schrittschaltgetriebe
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB63-GGxxx-H-TB

Die GTB Serie als kompakter, Servopositionierer mit Reduziergetriebe-Antrieb besitzt ein hohes Drehmoment für Traglasten-Anwendungen, die ein hohes Massenträgheitsmoment erfordern. Die GTB Einheiten können in beliebiger Orientierung ausgerichtet werden, zur Unterstützung bei Wellenzapfen- und Rundtischmontage. Die kompakte Konstruktion hat ein großes Durchgangsloch, zur Aufnahme von Werkzeugen bei geringem Platzbedarf, und besitzt eine kleinere  Störkontur, als vergleichbare Servo getriebene Schrittschaltgetriebe, Besonders geeignet für Anwendungen in beengten Einbauräumen.
  • Lebensdauergeschmiert
  • Horizontale oder vertikale Ausrichtung
  • Großer Durchgangsdurchmesser
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
height_t0_mounting_surface_in_english 3.07
center_thru_hole_diameter_in_english 1.97
center_distance_in_english 2.48
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 752
Durchmesser Montagefläche (in) 3.54
maximum_torque_inlb_english 1859
Innere Trägheit (lb-in²) 0.137
Axiale Ausgangsleistung (lb) 416
Distanz zum Zentrum (in) 2.48
output_thrust_axial_capacity_lb_english 416
Gewicht (lb) 13.7
output_radial_capactiry_lb_english 337
Durchmesser Durchgangsloch (in) 1.97
Innere Trägheit (lb-in²) 0.137
Maximales Drehmoment (in-lb) 1859
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 752
mounting_surface_diameter_in_english 3.54
Höhe zur Montagefläche (in) 3.07
Radiale Ausgangsleistung (lb) 337
Axiale Ausgangsleistung (N) 1850
Innere Trägheit (kgm²) 0.00004
output_radial_capactiry_n_metric 1500
Zölliges oder metrisches Produkt Metrisches
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 85
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 85
Maximales Drehmoment (Nm) 210
Durchmesser Montagefläche (mm) 90
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1850
height_t0_mounting_surface_mm_metric 78
Maximales Drehmoment (Nm) 210
Höhe zur Montagefläche (mm) 78
Distanz zum Zentrum (mm) 63
Radiale Ausgangsleistung (N) 1500
Innere Trägheit (kgm²) 0.00004
center_thru_hole_diameter_mm_metric 50
mounting_surface_diameter_mm_metric 90
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 50
center_distance_mm_metric 63
Gewicht (kg) 6.2
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Konstantes Untersetzungsverhältnis 60
Serie GTB
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Basismodell GTB63-GGxxx
Motorhersteller Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Eingangs Ausführung Antrieb mit Reduziergetriebe
Produktreihe GTB
Familie GTB
Produkt Typen Antrieb mit Reduziergetriebe
Back to Top