Camco Solutions D'Indexage
GTB Servo Positioning Tables (Geared Input)

GTB63-GGxxx-H-TB

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Capacité poussée axiale (lb) 416
Diametre surface de montage (in) 3.54
Couple Maxi (in-lb) 1859
Distance du centre (in) 2.48
center_distance_in_english 2.48
Diametre trou central (in) 1.97
height_t0_mounting_surface_in_english 3.07
maximum_torque_inlb_english 1859
output_thrust_axial_capacity_lb_english 416
Hauteur surface de montage (in) 3.07
center_thru_hole_diameter_in_english 1.97
Capacité sortie radiale (lb) 337
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 752
mounting_surface_diameter_in_english 3.54
output_radial_capactiry_lb_english 337
Inertie Max (lb-in²) 0.137
Inertie Max (lb-in²) 0.137
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 752
Poids (lb) 13.7
Inertie interne (kgm²) 0.00004
Capacité poussée axiale (N) 1850
output_radial_capactiry_n_metric 1500
center_distance_mm_metric 63
Inertie interne (kgm²) 0.00004
Couple Maxi (Nm) 210
Capacité sortie radiale (N) 1500
Hauteur surface de montage (mm) 78
output_thrust_axial_capacity_n_metric 1850
center_thru_hole_diameter_mm_metric 50
Imperial or Metric Product Métrique
Diametre surface de montage (mm) 90
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 85
Distance du centre (mm) 63
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 85
Poids (kg) 6.2
mounting_surface_diameter_mm_metric 90
Couple Maxi (Nm) 210
Diametre trou central (mm) 50
height_t0_mounting_surface_mm_metric 78
Type de produit Entraînement par engrenages
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Sortie Bride
type d'entrée Entraînement par engrenages
Modèle de base GTB63-GGxxx
Gammes de produits GTB
Marques de moteurs Mitsubishi|Yaskawa|Panasonic|AB|Siemens
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Famille GTB
Gammes GTB
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Rapport d'avance constant 60
Back to Top