Endeffektoren
HTW - Pass Through Table Weldment

HTW-1400-400

Verbindungsträger für Übergabe Ablagetisch
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Weite (in) 55.12
Höhe (in) 15.75
Gewicht (lb) 198.85
Rohrdurchmesser (in) 1.77|2.36
Höhe (mm) 400
Gewicht (kg) 90.02
Weite (mm) 1400
Rohrdurchmesser (mm) 45|60
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Montage Lochbild 4xM10 auf □ 79.4 mm
Produkt Typen Querträger
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser B-45 Profil oder B-60 Profil
Material Steel
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top