HTW-1400-400
HTW-1400-400
Construction soudée de plateau avec deux plots de montage, 1 400 mm à part
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
1.77|2.36
Poids (lb)
198.85
Hauteur (in)
15.75
Largeur (in)
55.12
Poids (kg)
90.02
Largeur (mm)
1400
Hauteur (mm)
400
Diametre tube (mm)
45|60
Type de produit
Plateau de table
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
45B or 60B
Gabarit de montage
4xM10 x 1.50 thru on 79.4 mm square
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top