Manuelle Kniehebelspanner
Destaco’s arm extensions for manual clamps offer a time saving solutions for extending the reach of your clamps.

L-217-4-01

Eine zeitsparende Lösung, um den Spannarm zu verlängern. Kann an Handspanner mit geöffnetem Spannarm angebracht werden.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 5.0
Länge (mm) 127.0
PublishedDate 1677760466000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für Handspanner
Wird verwendet bei Modell/Serie 202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Zubehör-Typ Verlängerungsleiste -
Produkt Typen Spannerzubehör
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top