Bride de Serrage Manuel
Destaco’s arm extensions for manual clamps offer a time saving solutions for extending the reach of your clamps.

L-217-4-01

Solution qui gagne du temps pour la portée déployée de nos serrages manuels. Montages sur des serrages manuels qui présentent des bras de serrage ouverts.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 5.0
Longueur (mm) 127.0
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Clamp Accessories
Utilisé avec Modele/Gamme 202-IL|202-UB-L|217-U-L|217-UB-L|2002U-LS| 2002-UB-LS|2017-U|2017-UB|2017-UR|2017-UBR
Type d'accessoires Extensions des bras
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits Accessoires Pour Éléments de Serrage
PublishedDate 1677760466000
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Back to Top